Printplaatconnectoren - FKCS 2,5/18-ST - 1974892

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Connector, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 18, rastermaat: 5 mm, aansluittype: Push-in-veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Geen gereedschap nodig, tijdbesparende push-in-aansluiting
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • snel en comfortabel testen via geïntegreerde testmogelijkheid
  • met MSTB 2,5-familie te combineren
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1974892
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 138 (CC-2005)
GTIN 4017918971250
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,500 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Germany)