Printplaatklem - SMKDSP 1,5/ 3-5,08 SB - 1974708

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 17,5 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5,08 mm, aantal polen: 3, Aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 55 °, kleur: groen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1974708
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918949167
Douanetariefnummer 85369010