Printplaatconnectoren - MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 BD:0V,V24 - 1974287

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 2, rastermaat: 3,81 mm, aansluittype: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: groen, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • zijdelings aangebrachte flens voor bevestiging in de behuizing of op de montageplaat
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1974287
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918945794
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 3,470 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Poland)