Printplaatconnectoren - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ1083 - 1973783

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1973783
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918945022
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,760 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst DE (Duitsland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service