Basiselement - MC 1,5/12-G-3,81 THTP26R72 - 1973628

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 8 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 12, rastermaat: 3,81 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1973628
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918961756
Douanetariefnummer 85366930