Connecteur pour C.I. - FK-MC 0,5/ 7-ST-2,5 AU - 1973330

Aucune photo disponible

Elément enfichable, Intensité nominale: 4 A, Nbre. pôles: 7, Pas: 2,5 mm, Connectique: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: vert, Surface des contacts: or

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973330
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918961565
Poids par pièce (hors emballage) 4,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer