Connecteur pour C.I. - MVSTBW 2,5/ 8-ST-5,08 CRWH NZ1 - 1973217

Aucune photo disponible

Elément enfichable, Intensité nominale: 12 A, Nbre. pôles: 8, Pas: 5,08 mm, Connectique: Raccordement vissé avec bague, Coloris: blanc crème, Surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973217
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918944193
Poids par pièce (hors emballage) 9,720 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer