Embase - MSTBO 2,5/ 8-GL-5,08 CW CD 1,7 - 1973194

Aucune photo disponible

Embase, Intensité nominale: 8 A, Nbre. pôles: 8, Pas: 5,08 mm, Coloris: blanc crème, Surface des contacts: étain, Montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1973194
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918942182
Poids par pièce (hors emballage) 8,650 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer