Printplaatconnectoren - ZEC 1,0/ 4-ST-3,5C2NZ977D2 - 1972027

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 4, rastermaat: 3,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1972027
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918936556
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,520 g
Douanetariefnummer 85366930
Land van herkomst GR (Griekenland)

Sample Service

Dit artikel is niet als voorbeeldartikel beschikbaar.

Sample Service

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website