Printplaatconnectoren - ICV 2,5/ 5-G-5,08 O.RASTHAKEN - 1971756

Geen afbeelding beschikbaar

basiselement, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 5, rastermaat: 5,08 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
  • eenvoudige vervanging van de printplaten door steekbare modulen
  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • Geïnverteerd basiselement met buscontacten voor vingeraanrakingsveilige apparaatuitgangen of printplaat-printplaat-verbindingen
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1971756
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918936402
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,360 g
Douanetariefnummer 85366930