Connecteur pour C.I. - MDSTB 2,5/ 7-GF-5,08 NZC840179 - 1971701

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 7, pas: 5,08 mm, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971701
Unité de conditionnement 1
GTIN 4017918931971
Numéro du tarif douanier 85366930

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer