Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 8-STF-3,81BUBD8-1Q - 1971565

Aucune photo disponible

Elément enfichable, Intensité nominale: 8 A, Nbre. pôles: 8, Pas: 3,81 mm, Connectique: Raccordement à ressort Push-in, Coloris: bleu, Surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971565
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918931469
Poids par pièce (hors emballage) 7,920 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer