Connecteur pour C.I. - PC 4 HV/ 2-STF-SH-7,62 - 1971507

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 2, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971507
Unité de conditionnement 1
Page catalogue Page 369 (CC-2009)
GTIN 4017918930981
Numéro du tarif douanier 85366990

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer