Connecteur pour C.I. - SMSTB 2,5/16-STF - 1971015

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 16, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, Coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1971015
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 269 (C-1-2013)
GTIN 4017918931155
Poids par pièce (hors emballage) 30,960 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer