Connecteur pour C.I. - PCV 4/12-G-7,62 GY - 1970841

Aucune photo disponible

Embase, intensité nominale: 20 A, nombre de pôles: 12, pas: 7,62 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1970841
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918930226
Poids par pièce (hors emballage) 18,890 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer