Printplaatconnectoren - MSTB 2,5/12-STF-5,08 BK - 1970618

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printconnectoren, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 12, rastermaat: 5,08 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: zwart, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • Schroefbare flens voor de grootst mogelijke mechanische stabiliteit
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1970618
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356297363
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 20,550 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

Configurator

Dit artikel kunt u configureren!