Pin strip - PST 1,0/ 3-3,5 (1,3) - 1970294

The figure shows a 6-position version

Pin strip, nominal current: 8 A, number of positions: 3, pitch: 3.5 mm, color: black, contact surface: Tin, The maximum current depends on the plug used. The lower of the two current values apply for plug and pin strip. The pin strip is made of highly temperature resistant plastic and is thus suitable for the reflow process.

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor golf- en reflowprocessen
  • optimale stiftgeometrie voor alle COMBICON-pinstrip-connectoren
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1970294
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918930318
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,280 g