Connecteur pour C.I. - MC 1,5/20-G-3,81 GY - 1970126

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 20, pas: 3,81 mm, coloris: gris, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1970126
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918928155
Poids par pièce (hors emballage) 2,690 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer