Connecteur pour C.I. - FRONT-MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BK - 1970058

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé frontal, coloris: noir, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Optimisé pour des espaces de montage réduits : utilisation et raccordement du conducteur d'un seul côté
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1970058
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918927998
Poids par pièce (hors emballage) 7,100 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer