Connecteur pour C.I. - IPC 16/ 9-ST-10,16 - 1969441

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 9, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1969441
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 558 (C-1-2013)
GTIN 4017918943691
Poids par pièce (hors emballage) 83,110 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer