Connecteur pour C.I. - MCV 1,5/ 5-G-3,5 CP1,4 - 1969085

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, nombre de pôles: 5, pas: 3,5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1969085
Unité de conditionnement 1

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer