印刷电路板连接器 - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:86-83 SO - 1968808

图为10位穿墙式连接器

插拔式连接器, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 4, 针距: 5.08 mm, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1968808
Unité de conditionnement 1

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer