Printplaatconnectoren - MC 1,5/11-G-3,81 BG - 1968633

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 11, rastermaat: 3,81 mm, kleur: kiezelgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
  • maximale flexibiliteit bij het apparaatdesign - één basiselement voor connectoren met verschillende aansluittechnieken
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1968633
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918924706
Douanetariefnummer 85366930