Printplaatconnectoren - ZEC 1,5/ 3-ST-7,5 C3 R1,3 - 1967883

De afbeelding toont een 10-polige variant

directe connector voor printplaten, nominale stroom: 10 A, aantal polen: 3, rastermaat: 7,5 mm, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: insteekveerdruktechniek

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Uw voordelen

  • Gedefinieerde contactkracht waarborgt een langdurig stabiel contact
  • voordelige directe connector met slechts één component
  • de door een gefixeerde schroevendraaier geopende aansluitruimte maakt een comfortabele aderaansluiting mogelijk
  • steekrichting in het verlengde van de printplaat
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1967883
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918918583
Douanetariefnummer 85366930