Connecteur pour C.I. - PC 16/ 4-ST-10,16 - 1967391

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Elément enfichable, intensité nominale: 76 A, tension assignée (III/2): 1000 V, nombre de pôles: 4, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: Argent

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
  • Permet le raccordement de deux conducteurs
  • Sur-ressorts en acier intégrés pour une sécurité supplémentaire en cas de variations de température et de puissance
  • La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1967391
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Page catalogue Page 554 (C-1-2013)
GTIN 4017918939250
Poids par pièce (hors emballage) 34,990 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Commandez votre kit personnel de démonstration ici

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer