Printplaatconnectoren - PC 4/ 4-G-7,62 CD 1,3,4 - 1967139

De afbeelding toont een 5-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 20 A, aantal polen: 4, rastermaat: 7,62 mm, kleur: groen, contactoppervlak: tin, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende montageprincipe maakt een wereldwijde toepassing mogelijk
logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1967139
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4017918917760
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,760 g
Douanetariefnummer 85366930