Embase - PC 4/ 6-G-7,62 PIN 3,6 - 1966923

L'illustration représente une version 5 pôles de l'article

Embase, intensité nominale: 20 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 6, pas: 7,62 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague, Bride de fixation : Accessoire réf. 1827570

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1966923
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918915001
Poids par pièce (hors emballage) 9,750 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer