Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/ 2-LPV-5,0 NZ:6.921124 - 1966363

Aucune photo disponible

Connecteur pour C.I., intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 2, pas: 5 mm, Coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé des composants
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1966363
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918913311
Poids par pièce (hors emballage) 1,820 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine BG (Bulgarie)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer