Connecteur pour C.I. - MSTBW 2,5/ 4-G GYBN - 1965856

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase, intensité nominale : 12 A, tension de référence : 250 V, pas : 5,0 mm, pôles : 4, type de montage : Soudage

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Les entretoises permettent un nettoyage ou un moulage du circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1965856
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918910808
Poids par pièce (hors emballage) 1,560 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer