Connecteur pour C.I. - GMSTB 2,5/ 3-STF-7,62 H1L - 1965571

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 630 V, nombre de pôles: 3, pas: 7,62 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1965571
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918909468
Poids par pièce (hors emballage) 6,390 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer