Connecteur pour C.I. - MSTBV 2,5/ 6-G BD:X2 SO - 1964064

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 6, pas: 5 mm, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques
  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
  • Les éléments juxtaposables de manière modulaire permettent d'équiper des circuits imprimés de manière flexible et peu encombrante
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1964064
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4017918905163
Poids par pièce (hors emballage) 2,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer