Doorvoerbasiselementen - MSTBV 2,5/ 3-G THT - 1963955

De afbeelding toont een 8-polige variant met schroefdraadflens

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 12 A, nominale spanning (III/2): 320 V, aantal polen: 3, rastermaat: 5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1963955
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918916565
Douanetariefnummer 85366930