Doorvoerbasiselementen - MCV 0,5/10-G-2,5 THT R44 - 1963845

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 10, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt u op: "Downloads"

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
  • Verticale aansluiting maakt de rangschikking op de printplaat in meerdere rijen mogelijk
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1963845
Verpakkingseenheid 220 stk
Minimaal te bestellen aantal 220 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918916459
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 5,020 g
Douanetariefnummer 85366930