Doorvoerbasiselementen - MC 0,5/ 9-G-2,5 THT R44 - 1963719

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 9, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1963719
Verpakkingseenheid 330 stk
Minimaal te bestellen aantal 330 stk
Cataloguspagina Pagina 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918943165
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 4,010 g
Douanetariefnummer 85366930