Printplaatconnectoren - MC 0,5/ 3-G-2,5 THT R44 - 1963654

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1963654
Verpakkingseenheid 330 stk
Minimaal te bestellen aantal 330 stk
Cataloguspagina Pagina 171 (C-1-2013)
GTIN 4017918943103
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2,680 g
Douanetariefnummer 85366930