Printplaatconnectoren - MC 0,5/ 3-G-2,5 THT - 1963434

De afbeelding toont een 10-polige variant van het artikel

Printplaat-basiselementen, nominale stroom: 4 A, nominale spanning (III/2): 160 V, aantal polen: 3, rastermaat: 2,5 mm, kleur: zwart, contactoppervlak: tin, montage: THR solderen, Gebruikersinformatie en designaanbevelingen met betrekking tot de Through Hole Reflow technologie vindt onder 'Downloads'

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • geschikt voor integratie in het THR-soldeerproces
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1963434
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 170 (C-1-2013)
GTIN 4017918912260
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,920 g
Douanetariefnummer 85366930