Connecteur pour C.I. - FKC 2,5/ 4-ST-5,08 BD:58-55 SO - 1963227

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 4, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
  • Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
  • Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1963227
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918903787
Poids par pièce (hors emballage) 6,940 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer