Printplaatklem - ZFKDSA 1,5C-5,0- 4 SO - 1962338

Geen afbeelding beschikbaar

Printklem, nominale stroom: 16 A, nominale spanning: 400 V, rastermaat: 5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1962338
Verpakkingseenheid 1
GTIN 4017918902919
Douanetariefnummer 85369010