Printplaatconnectoren - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ1062 - 1962309

Geen afbeelding beschikbaar

Connector, nominale stroom: 12 A, aantal polen: 4, rastermaat: 5 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: blauwgrijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1962309
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4017918902858
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,380 g