Connecteur pour C.I. - MSTB 2,5/ 2-STF-5,08 BU - 1962244

Aucune photo disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 12 A, nombre de pôles: 2, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: bleu, surface des contacts: étain

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1962244
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918901615
Poids par pièce (hors emballage) 4,250 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer