Connecteur pour C.I. - ZEC 1,5/12-ST-5,0C5R1,12BD:SO - 1962105

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle direct pour circuits imprimés, intensité nominale: 10 A, nombre de pôles: 12, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Technique de raccordement à insertion directe

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Force d'appui définie, garantit la stabilité des contacts pendant une période prolongée
  • Raccordement enfichable direct rentable avec un seul composant
  • L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1962105
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918901462
Poids par pièce (hors emballage) 18,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine GR (Grèce)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer