Embase traversante - MCV 1,5/ 8-GR-3,5 THT - 1961863

L'illustration montre une version à 9 pôles

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 8, pas: 3,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Les connecteurs mâles Two In One doivent toujours être assemblés à partir d'un segment de gauche (L) et d'un segment de droite (R). Veuillez tenir compte de la pièce ou de l'accessoire correspondant afin de compléter les connecteurs mâles THR. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements".

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1961863
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 97 (CC-2005)
GTIN 4017918916183
Poids par pièce (hors emballage) 3,310 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer