Connecteur pour C.I. - MCDV 0,5/ 9-G1-2,5 HT BK - 1961313

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 4 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 9, pas: 2,5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage THR, Composant standard en plastique résistant à de hautes températures, convient au processus de refusion. Vous trouverez des informations destinées aux utilisateurs et des recommandations concernant le procédé de soudage par refusion sous : "Téléchargements"

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Conçue pour les procédés de soudage TMS
  • Le raccordement vertical permet le positionnement de plusieurs rangées sur le circuit imprimé
Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1961313
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 79 (CC-2005)
GTIN 4017918912635
Poids par pièce (hors emballage) 9,290 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer