Printplaatconnectoren - MC 1,5/10-STZ4-3,81GYNZC080106 - 1765133

De afbeelding toont de 10-polige variant

Printconnectoren, nominale stroom: 8 A, aantal polen: 10, rastermaat: 3,81 mm, aansluitmethode: Schroefaansluiting met kooilifttechniek, kleur: grijs, contactoppervlak: tin

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • het bekende aansluitprincipe maakt wereldwijde toepassing mogelijk
  • geringe verwarming door maximale contactkracht
  • maakt aansluiting van twee aders mogelijk
  • de uittrekhulp vereenvoudigt de handling en reduceert de trekkrachten bij de aansluiting
logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1765133
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
GTIN 4046356438117
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 7,700 g