Printklem - SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BU - 1765049

Geen afbeelding beschikbaar

printklem, nominale stroom: 41 A, rastermaat: 7,5 mm, aantal polen: 4, aansluitmethode: push-in-veerdrukaansluiting, montage: golfsolderen, aansluitrichting ader/printplaat: 90 °, kleur: blauw

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo logo logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1765049
Verpakkingseenheid 50 stk
Minimaal te bestellen aantal 50 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4046356421669
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 16,130 g
Douanetariefnummer 85369010