Boîtiers - MSTBHK 2,5/10-G-5,08 - 1765030

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur sur le profilé, intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 10, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Profilé

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Bloc à insertion directe avec pied universel pour le montage sur profilé NS 15
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1765030
Unité de conditionnement 50 pc
Page catalogue Page 358 (C-1-2013)
GTIN 4017918031763
Poids par pièce (hors emballage) 19,080 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.

Service, kits de démonstration

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer