Connecteur pour C.I. - MSTBH 2,5/10-G - 1765027

Aucune photo disponible

Connecteur sur le profilé, nombre de pôles: 10, pas: 5 mm, coloris: vert, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Raccordement aisé des composants
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Compatible avec les connecteurs mâles dotés d'un raccordement vissé ou Push-in
  • Enfichage parallèle au circuit imprimé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1765027
Unité de conditionnement 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4017918031756
Poids par pièce (hors emballage) 9,520 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine PL (Pologne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer