Bloc de jonction C.I. - SPT 5/ 2-V-7,5-ZB BU - 1764927

Aucune photo disponible

Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 41 A, pas: 7,5 mm, nombre de pôles: 2, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: bleu

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1764927
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356418614
Poids par pièce (hors emballage) 7,460 GRM
Numéro du tarif douanier 85369010
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer