Connecteur pour C.I. - MSTBA 2,5 HC/ 3-G BK - 1764862

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, nombre de pôles: 3, pas: 5 mm, coloris: noir, surface des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale
Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1764862
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356418317
Poids par pièce (hors emballage) 1,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85366930
Pays d'origine DE (Allemagne)

Configurateur

Vous pouvez configurer cet article !



Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer