Connecteurs à câble - IC 2,5/ 7-STGF-5,08 BD:X80S - 1764561

L'illustration représente une version 10 pôles de l'article

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 12 A, tension assignée (III/2): 320 V, nombre de pôles: 7, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, coloris: vert

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
  • Remplacement aisé des circuits imprimés grâce aux composants enfichables
  • Flasque à visser, garantit la stabilité mécanique maximum
  • Connecteur inversé avec contacts mâles pour sorties d'appareil protégées contre les contacts fortuits ou liaisons câble-câble volantes
  • A combiner avec la gamme MSTB 2,5
  • Echauffement réduit via une force de contact maximale
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1764561
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
GTIN 4046356436298
Poids par pièce (hors emballage) 13,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

Service, kits de démonstration

Cet article n'est pas disponible en tant qu'échantillon.
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
Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer